{"product":{"productId":"agid.20460","price":6.41,"name":"Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui en POM, insert fileté en acier bruni"},"currency":"EUR"}
- Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui
- Un serrage optimal pour des applications multiples
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo
- Permet un serrage sur des surfaces sensibles
- Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce
Description
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Finition
Acier bruni.
Nota
Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.