FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Manette indexable
Forme
F
Type de filetage
filetage
Taille
1
Finition 1
avec embout d'appui
Finition 2
à téton bombé
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
insert bombé en acier
Couleur du corps de base
gris foncé RAL 7021
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
30
L=longueur de filetage
40,8
X=filetage
M6
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
4
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Nombre de dents
16
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier
Finition
Acier bruni.
Nota
Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté