{"product":{"productId":"agid.20464","price":8.77,"name":"MANETTE INDEXABLE AVEC EMBOUT D APPUIT. 2 M06X30,8, FORME:F PLASTIQUE, GRISFONCÉ RAL7021, À TÉTON BOMBÉ,KOMP:INSERT BOMBÉ EN ACIER"},"currency":"EUR"}
Manette indexable
avec embout d'appui
plastique
gris foncé RAL 7021
- Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui
- Un serrage optimal pour des applications multiples
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo
- Permet un serrage sur des surfaces sensibles
- Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce
Unité de vente
8,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manette indexable
Forme
F
Type de filetage
filetage
Taille
2
Finition 1
avec embout d'appui
Finition 2
à téton bombé
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
insert bombé en acier
Couleur du corps de base
gris foncé RAL 7021
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
41,5
L=longueur de filetage
30,8
X=filetage
M6
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
4
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier
Finition
Acier bruni.
Nota
Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.