EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
with push button
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
traffic red RAL 3020
A1=Handle length
126
H3=handle height
72
T=thread depth
23
X=thread
M16
A
110
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
internal thread
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
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition
Acier inox naturel.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought