Manette indexable avec fonction de sécurité plastique gris foncé RAL 7021 06613-12-2061
- Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée
- Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes
Unité de vente
10,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec fonction de sécurité
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A1=Longueur de poignée
75
A=Longueur de poignée
65,2
H3=hauteur de poignée
41,9
T=profondeur de filetage
8
X=filetage
M6
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Nombre de dents
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Douille en inox.
Finition
Inox poli.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.