{"product":{"productId":"agid.24341","price":6.6,"name":"MANETTE INDEXABLE T. 3 M10, PLASTIQUEGRIS FONCÉ RAL7021, COMP:ACIER PASSIVÉBLEU"},"currency":"EUR"}
Manette indexable
plastique
gris foncé RAL 7021
- Protection contre la corrosion
Unité de vente
€ 6,60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manette indexable
Type de filetage
taraudage
Taille
3
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
gris foncé RAL 7021
Surface
composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
91,5
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
53,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Nombre de dents
22
RoHS
true
Description
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.