Clamping lever ergonomic plastic graphite black RAL 9011 06580-3081
- Spécial prise en main ergonomique
- La poignée est constituée de composants souples et durs
- Domaines d'application : construction d'installations, construction d'objets, équipement intérieur, sport et rééducation
- Le bouton pression facilite le dégagement et l'utilisation
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales
Sales unit
€8.64
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ergonomic
Main
material
plastic
Main
colour
graphite black RAL 9011
Component
material
steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
99,5
H3=handle height
76,5
T=thread depth
14
X=thread
M8
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
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
Poignée de manutention : Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.
Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.
Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.