FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Type de filetage
filetage
Taille
0
Matériau du corps de base
zinc
Matériau des composants
acier
Coloris du corps de base
orangé pur RAL 2004
Surface du corps de base
mat structuré
Surface des composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
37
A=Longueur de poignée
30
H3=Hauteur de poignée
30
L=Longueur de filetage
6
N=Nombre de dents
16
X=Filetage
M03
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33

Description

Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté