{"product":{"productId":"agid.34580","price":6.68,"name":"MANETTE INDEXABLE T. 0 M03X6, ZINC NOIRRAL9005 MATE SATINÉE, COMP:ACIERPASSIVÉ BLEU"},"currency":"EUR"}
Manette indexable
zinc
noir RAL 9005
mate satinée
- Protection contre la corrosion
Unité de vente
€6.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manette indexable
Type de filetage
filetage
Taille
0
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir RAL 9005
Surface
corps
mate satinée
Surface
composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
37
A=Longueur de poignée
30
H3=hauteur de poignée
30
L=longueur de filetage
6
X=filetage
M3
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Nombre de dents
16
RoHS
true
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.