{"product":{"productId":"agid.34582","price":8.2,"name":"Manettes indexables en zinc avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes"},"currency":"EUR"}
- Protection contre la corrosion
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette chromé.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.