FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Manette indexable
Type de filetage
taraudage
Taille
2
Finition 1
avec bouchon de protection
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
vert sécurité RAL 6032
Surface corps
mat structuré
Surface composants
bruni
A1=Longueur de poignée
74,5
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
42,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
RoHS
true

Description

Matière

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Pièces en acier de classe de résistance 5.8.

Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté