EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
light grey RAL 7035
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
T=thread depth
14
X=thread
M8
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté