Manette indexable avec bouchon de protection zinc noir RAL 9005 mat structuré 06450-9310181
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
10,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec bouchon de protection
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
mat structuré
Coloris
du corps de base
noir RAL 9005
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
91
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
54,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Nombre de dents
22
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.