FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Type de filetage
taraudage
Taille
0
Matériau du corps de base
zinc
Matériau des composants
acier
Coloris du corps de base
gris clair RAL 7035
Surface du corps de base
mat structuré
Surface des composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
37
A=Longueur de poignée
30
H3=Hauteur de poignée
30
N=Nombre de dents
16
T=Profondeur de filetage
9
X=Filetage
M05
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33

Description

Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté