{"product":{"productId":"agid.34562","price":7.09,"name":"MANETTE INDEXABLE T. 0 M05, ZINC GRISRAL7040 MAT STRUCTURÉ, COMP:ACIERPASSIVÉ BLEU"},"currency":"EUR"}
Manette indexable
zinc
gris fenetre RAL 7040
mat structuré
- Protection contre la corrosion
Unité de vente
€ 7,09
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manette indexable
Type de filetage
taraudage
Taille
0
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
gris fenetre RAL 7040
Surface
corps
mat structuré
Surface
composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
37
A=Longueur de poignée
30
H3=hauteur de poignée
30
T=profondeur de filetage
9
X=filetage
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Nombre de dents
16
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.