Manette indexable zinc jaune colza RAL 1021 mat structuré 06450-05-905183
- Protection contre la corrosion
Unité de vente
6,74 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
mat structuré
Coloris
du corps de base
jaune colza RAL 1021
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
27,7
A=Longueur de poignée
22
H3=hauteur de poignée
24
T=profondeur de filetage
6
X=filetage
M5
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Nombre de dents
12
Taille
9
Type de filetage
taraudage
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.