FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
mate satinée
Coloris du corps de base
rouge rubis RAL 3003
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
63
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated, fine-textured structure.
Steel parts black oxidised.
Note
Standard colours are:
ruby red RAL 3003.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté