Manette indexable acier inoxydable électropoli 06440-1108
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor
- Matériau : Inox électropoli, résistant à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€58.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
électropoli
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Longueur de poignée
83
H3=hauteur de poignée
65
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Nombre de dents
24
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.
Finition
Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.