Manette indexable plastique gris foncé RAL 7021 06600-05-1061
- Protection contre la corrosion
Unité de vente
€4.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
47
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
30
T=profondeur de filetage
9
X=filetage
M6
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.