Manette indexable zinc argent métallisé 06411-4103
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€18.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
zinc
Coloris
du corps de base
argent métallisé
Matériau
des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
108
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
67
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M10
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Pièces en Inox naturelles.
Nota
Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.