Clamping lever zinc orange RAL 2004 satin finish 06450-2062
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
9,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Longueur de poignée
74,5
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
42,5
T=profondeur de filetage
12
X=thread
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
Size
2
Thread type
internal thread
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Standard colours are:
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.
On request
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.