Crank handle Reamed hole with slot thermoplastic black grey RAL 7021 06502-1210036
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
- Version : avec rainure
Sales unit
60,53 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
Certainty
Form
B
Form definition
safety grip
Product type
safety grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Centre distance
100
D2=Fastening hole
10
D7=Thread
M6
H1=Handle height
58,5
H=Height
104,2
L=Length
129
B3
3
D
29
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
Size
2
T
11,4
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
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.