Manivelle Trou lisse avec rainures thermoplastique gris foncé RAL 7021 06502-1212046
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
- Version : avec rainure
Unité de vente
€60.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
Sécurité
Forme
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
58,5
H=Hauteur
104,2
L=Longueur
129
B3
4
D
29
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
T
13,8
Taille
2
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
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.