EN
Choose your language
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé
A=Entraxe
80
D2=Alésage de fixation
8
H1=Hauteur de poignée
47,5
H=Hauteur
84,2
L=Longueur
104
B3
2
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
T
9
Taille
1
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
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought