EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
without transverse hole
Form
B
Form definition
safety grip
Product type
safety grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey
A=Centre distance
80
D2=Fastening hole
10
H1=Handle height
47,5
H=Height
84,2
L=Length
104
B3
3
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Size
1
T
11,4
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
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Accessory
07161 Cap screws with low head DIN 6912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté