FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Crank handle
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
without transverse hole
Form
C
Form definition
with fold-down grip
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
A=Centre distance
80
D2=Fastening hole
8
H1=Handle height
49
H=Height
85,7
L=Length
104
B3
2
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Size
1
T
9
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté