EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
with transverse bore
Form
C
Form definition
with fold-down grip
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole
12
D7=Thread
M6
H1=Handle height
83
H=Height
140
L=Length
161
D
36
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
Size
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté