Crank handle square socket thermoplastic black grey RAL 7021 06500-22106
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Possibilités de montage axial et radial
- Version : carré femelle
Unité de vente
54,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
avec vis de serrage
Forme
C
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
bruni
A=Entraxe
100
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
59,5
H=Hauteur
105,2
L=Longueur
129
SW=largeur de clé
10
D
29
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
Taille
2
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
Material
Crank thermoplastic.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Version
Black grey thermoplastic.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Note
The hub cover is supplied unassembled.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Drawing reference
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Accessory
07161 Cap screws with low head DIN 6912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.