FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
C
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
bruni
A=Entraxe
80
H1=Hauteur de poignée
49
H=Hauteur
85,7
L=Longueur
104
SW=largeur de clé
8
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Taille
1
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
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté