Manivelle Alésage thermoplastique gris foncé 06500-03108
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Possibilités de montage axial et radial
- Version : sans rainure
Unité de vente
22,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
80
D2=Alésage de fixation
8
H1=Hauteur de poignée
49,1
H=Hauteur
85,8
L=Longueur
104
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Taille
1
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.