Matière
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Afficher plus
Afficher moins
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté sans rainure
à partir de
19,40 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure
à partir de
24,12 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, carré femelle
à partir de
22,27 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessory
07161 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.