{"product":{"productId":"agid.12991","price":35.64,"name":"Manivelle droite similaires à DIN 468, forme D, poignée tournante"},"currency":"EUR"}
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Forme D : Manivelle avec poignée tournante
Description
Matière
Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.
Finition
Grenaillée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.