Manivelle Carré femelle aluminium noir revêtement plastique. 06504-23146
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : carré femelle
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Sales unit
103,60 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
square socket
Version 2
Certainty
DIN
similar to DIN 469
Form
B
Form definition
safety grip
Product type
safety grip
Main
material
aluminium
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Centre distance
125
D7=Thread
M6
H1=Handle height
82,1
H=Height
139,1
L=Length
153
SW=key width
14
D
30
D3
26
Grip
cylindrical grip
H2
28
H3
15,8
H4
7,5
Size
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.