EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
DIN
similar to DIN 469
Form
B
Form definition
safety grip
Product type
safety grip
Main material
aluminium
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
black
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole
14
H1=Handle height
82
H=Height
139
L=Length
153
D
30
D3
25
H2
28
H3
15,8
Size
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté