Manivelle Alésage aluminium noir plastic-coated 06504-14176
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Unité de vente
106,80 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
Certainty
DIN
similar to DIN 469
Form
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Main
material
aluminium
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Centre distance
160
D2=Fastening hole
17
D7=Thread
M6
H1=Hauteur de poignée
82,1
H=Height
143,1
L=Length
190
D
34
D3
26
H2
32
H3
19,6
H4
7,5
Poignée
Poignée cylindrique
Size
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.