{"product":{"productId":"agid.17311","price":20.89,"name":"MANIVELLE SIMILAIRES À DIN469 SANS VISDE SERRAGE, CARRÉ FEMELLE SW=10, A=80,H=71,1, FORME:D AVEC POIGNÉE TOURNANTE,ALUMINIUM NOIR REVÊTEMENT PLASTIQUE,COMP:THERMOPLASTIQUE NOIR"},"currency":"EUR"}
Manivelle
carré femelle
aluminium
noir
revêtement plastique.
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : carré femelle
Unité de vente
20,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manivelle
Forme
D
Taille
1
Finition 1
carré femelle
Finition 2
sans vis de serrage
Type de produit
poignée tournante
DIN
similaires à DIN 469
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
Couleur des composants
noir
Surface
corps
revêtement plastique.
A=Entraxe
80
H1=Hauteur de poignée
49,1
H=Hauteur
71,1
L=Longueur
100
SW=largeur de clé
10
D
24
D3
16
H2
22
H3
13,4
RoHS
true
Type de forme
avec poignée tournante
poignée
Poignée cylindrique
Description
Matière
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec revêtement de poudre noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.