Manivelle Alésage aluminium noir revêtement plastique. 06492-120
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Poignée cylindrique tournante en thermoplastique
- revêtement plastique noir
- Poignée cylindrique tournante noire
Unité de vente
38,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
68
H=Hauteur
100
L=Longueur
126,5
D1
27
D3
23
H2
28
H3
17
H4
15
R
15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps : aluminium. Poignée cylindrique tournante : Thermoplastique.
Finition
Revêtement plastique noir.
Poignée cylindrique tournante noire.
Poignée cylindrique tournante noire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.