FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
noir
A=Entraxe
125
D2=Alésage de fixation
14
H1=Hauteur de poignée
83
H=Hauteur
123
L=Longueur
155,5
D1
32
D3
26
H2
34
H3
22
H4
18
R
17,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps : aluminium. Poignée cylindrique tournante : Thermoplastique.
Finition
Revêtement plastique noir.
Poignée cylindrique tournante noire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté