{"product":{"productId":"agid.31586","price":45.76,"name":"MANIVELLE SIMILAIRES À DIN469 CARRÉFEMELLE, SANS VIS DE SERRAGE SW=10,A=80, H=82, FORME:D AVEC POIGNÉETOURNANTE, ACIER INOX. NATUREL,COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Manivelle
carré femelle
acier inoxydable
naturel
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : carré femelle
- Inox 1.4305, 1.4308, 1.4310
Unité de vente
45,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manivelle
Forme
D
Taille
1
Finition 1
carré femelle
Finition 2
sans alésage transversal
Type de produit
poignée tournante
DIN
similaires à DIN 469
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
A=Entraxe
80
H1=Hauteur de poignée
60
H=Hauteur
82
L=Longueur
100
SW=largeur de clé
10
D
24
D3
16
H2
22
H3
13,4
Type de forme
avec poignée tournante
poignée
poignée cylindrique
Description
Finition
Naturel.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.