FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
avec vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
160
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
90
H=Hauteur
122
L=Longueur
190
SW=largeur de clé
17
D
34
D3
26
H2
32
H3
19,6
H4
7,5
Poignée
Poignée cylindrique
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
Naturel.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought