Manivelle Alésage acier inoxydable naturel 06505-3110
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
- Inox 1.4305, 1.4308, 1.4310
Unité de vente
€46.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
DIN
similaires à DIN 469
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
80
D2=Alésage de fixation
10
H1=Hauteur de poignée
60
H=Hauteur
82
L=Longueur
100
D
24
D3
16
H2
22
H3
13,4
Poignée
Poignée cylindrique
Taille
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Finition
Naturel.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.