Poignée équilibrée Alésage acier 06510-108
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes versions
Unité de vente
€26.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée équilibrée
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 39
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier
A=Entraxe
34
D2=Alésage de fixation
8
H1=Hauteur de poignée
46
L=Longueur
87
D1
20
D3
14
D4
16
H
17
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Steel.
Version
Galvanised.
Note
Fixed handle DIN 39.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.