FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poignée cintrée
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
nature
Surface corps
mat et anodisé
A=Entraxe des alésages
200
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
210
B
20
Charge N
500
H
45
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
10

Description

Matière
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé mat, nature ou noir.
Nota
Nos poignées de manutention en aluminium conviennent tout particulièrement pour la construction de montages, d’appareillages ou de machines.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté