FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
coudé
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
noir
Surface du corps de base
anodisé
A=Entraxe des alésages
180
D1=Diamètre extérieur
10
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
190
T=profondeur de filetage
10
B
40
B1
10
Capacité de charge N
500
H
45
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté