{"product":{"productId":"agid.26608","price":0.95,"name":"RONDELLE DE FINITION ROND, D4=17,ALUMINIUM NOIR MAT ET ANODISÉ, POUR M06"},"currency":"EUR"}
Rondelle de finition
ronde
aluminium
noir
mat et anodisé
- Accessoires pour poignées de manutention cylindriques
- Anodisé incolore ou noir
Unité de vente
0,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de finition
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
noir
Surface
du corps de base
mat et anodisé
Pour=Pour vis
M6
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
Description
Description du produit
Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.