{"product":{"productId":"agid.3929","price":46.03,"name":"POIGNÉE PROFILÉE, FORME:A, A=120,L=140, D=M06 ALUMINIUM, ANODISE NOIR"},"currency":"EUR"}
Poignée profilée
aluminium
anodisé noir
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Montage : par l’arrière
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Unité de vente
46,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée profilée
Forme
A
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
anodisé noir
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
M6
H=Hauteur
59
L=Longueur
140
Charge
N
500
RoHS
true
T
50
Description
Finition
Anodisée, satinée.
Nota
Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.