Poignée profilée acier inoxydable 06951-13006
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Matériau de la poignée : Inox profilé, 1.4404
- Montage : par l’arrière
Sales unit
83,67 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Ledge handle
Main
material
stainless steel
A=Hole spacing
130
D=Fastening hole
M6
H=Height
35
L=Length
150
Load
capacity
N
1000
T
30
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
Profil Inox 1.4404.
Finition
Grenaillage et électropolissage, satiné.
Sur demande
Longueurs variables.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.