{"product":{"productId":"agid.11469","price":30.74,"name":"LEVIER DE SERRAGE T. 2 M12, A=106,FORME:20°, ACIER REVÊTEMENT PLASTIQUE,COMP:PLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Levier de serrage
acier
revêtement plastique.
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Forme : 20°
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€30.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Levier de serrage
Forme
20°
Taille
2
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Surface
corps
revêtement plastique.
A=Longueur de poignée
106
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M12
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H3
68,5
H4
57,5
Mode de fixation
taraudage
Nombre de dents
24
Type de forme
20°
Description
Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.