{"product":{"productId":"agid.3625","price":39.7,"name":"LEVIER DE SERRAGE T. 2 M10, A=111,FORME:0°, ACIER INOX. 1.4305 NATUREL,COMP:PLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Levier de serrage
acier inoxydable
naturel
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€39.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Levier de serrage
Forme
0°
Taille
2
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
plastique
Surface
corps
naturel
Surface
composants
poli
Code acier
1.4305
A=Longueur de poignée
111
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M10
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H4
57,5
Mode de fixation
taraudage
Nombre de dents
24
Type de forme
0°
Description
Matière
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Boule polie.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.