{"product":{"productId":"agid.21641","price":30.15,"name":"LEVIER DE SERRAGE T. 4 M20, A=123,FORME:20° ACIER INOX., COMP:PLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Levier De Serrage
acier inoxydable
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation
Unité de vente
€30.15
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Levier De Serrage
Forme
20°
Type de filetage
taraudage
Taille
4
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
plastique
A=Longueur de poignée
123
T=profondeur de filetage
26
X=filetage
M20
A2
15
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H1
80
H2
49
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Boule polie.
Nota
Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.